Les liaisons boulon/alésage de grande taille et à faibles tolérances permettent d'absorber des forces de traction et/ou de poussée élevées. Les faibles tolérances et l'absence quasi totale de jeu en découlant permettent d'obtenir des accélérations extrêmes tout en n'ayant qu'une faible usure.
Dans le laboratoire igus®, nous testons la force de traction de chaque chaîne porte-câbles avec une machine d´essai "Zwick" afin de pouvoir fournir des données fiables sur la longueur autoportante maximale et sur les accélérations possibles.
Test 3992 :Force de traction de plus de 30.000 N possible
La course la plus longue du monde réalisée avec des chaînes porte-câbles en polymères igus® a été conçue et construite pour le grand groupe énergétique tchèque CEZ Group. La course est de 615 m.
La robuste liaison à téton/alésage permet des courses aussi longues grâce à son absorption élevée des forces de traction et de poussée.
Les roulettes intégrées permettent aux brins de chaîne de rouler l´un sur l´autre au lieu de glisser.
De nombreux tests effectués dans le laboratoire igus® prouvent la résistance plus élevée de la chaîne à roulettes E4/4 HD.
Les chaînes à roulettes igus® font la démonstration de leur résistance et de leur fiabilité tout particulièrement sur les grues où elles sont soumises à de fortes charges.
Liaisons à boulon-trou renforcées, larges surfaces de glissement et grande rigidité en torsion sont les principales qualités de nos systèmes "heavy duty".
La technique testée sur la durée dans le laboratoire igus®.
Système igus® "heavy duty" installé dans une aciérie sur lepont d´un four de poche. La chaleur et la saleté ne lui causent pas le moindre souci.
Il n´est pas possible, ou extrêmement difficile, de synchroniser plus de deux butées. La géométrie carrée permet d´avoir une répartition des forces nettement meilleure qu´avec une butée ronde (formule pression de surface, p=F/A).
Dans le laboratoire igus®, nous testons la force de compression et de rupture sur chaque chaîne porte-câbles avec une machine d´essai "Zwick" afin de pouvoir fournir des données fiables sur la charge supplémentaire maxi et la longueur autoportante.
Les temps d´arrêt coûtent cher. C´est la raison pour laquelle ponts et grues font appel à des chaînes porte-câbles très robustes, fiables et ayant une longue durée de vie.
Réaliser des courses glissantes sûres avec des chaînes porte-câbles igus®, ici une Série E4 dans une grue à chevalet, guidée sur 220 m dans une goulotte de guidage igus®.
Goulottes de guidage avec protection contre les cabrages, points mobiles placés à la bonne hauteur et roulettes intégrées permettent des vitesses élevées, même sur les courses glissantes.
Des détails particuliers tels que la protection contre les cabrages ou le point mobile placé à la bonne hauteur ont été mis au point et testés dans le laboratoire igus®.
Les grues peuvent décharger et charger les containers des bateaux à des vitesses allant jusqu´à 4m/s. Ces vitesses ne posent aucun problème aux chaînes à roulettes igus®.
Les contours arrondis, lisses et ménageant les câbles garantissent une longue durée de vie des câbles et conduits. De plus, le nombre réduit de pièces standardisées permet de réaliser une meilleure division interne ménageant encore plus les câbles.
Les nouveaux séparateurs arrondis ont permis de diminuer de près de la moitié l´usure des câbles.
Test 3748 :Le séparateur 301 comparé à la nouvelle version 45.1. Ici aussi, la combinaison entre polymère et matériau de la gaine s´avère être le meilleur choix.
Les entretoises ouvrables arrondies en polymère contribuent ici à augmenter la durée de vie des câbles.
La modularité du système igus® s´appliquant aussi à la E4/4RHD, celle-ci peut être allongée, raccourcie et élargie à volonté. Les systèmes igus® à flasques intermédiaires en rend la largeur illimitée.
Test en laboratoire d´une chaîne porte-câbles E4/4 à flasques intermédiaires.
Masse de remplissage élevée sur une application en extérieur. Telles sont les caractéristiques des chaînes porte-câbles igus® E4/4RHD à flasques intermédiaires.
En plus des câbles, le système peut guider de façon fiable conduits, câbles bus, fibre optique, etc. Nous sommes les seuls à le proposer.
Tous les câbles et conduits que nous proposons sont aussi testés par nos soins.
Alimentation sûre de fours à vide à l´aide de chaînes porte-câbles igus®.
Le renforcement des flasques n´empêche pas d´avoir des forces de poussée / de traction élevées.
Toutes les chaînes porte-câbles utilisées pour des courses longues tiennent au moins 10.000 km. Les flasques renforcés permettent de réaliser ce kilométrage même en présence de sollicitations élevées.
Dans ce milieu, des chaînes porte-câbles igus® RHD ont déjà parcouru 70.000 km.
Les entretoises peuvent être ouvertes avec le tournevis igus®. La chaîne porte-câbles peut ensuite être remplie des deux côtés sans le moindre problème.
D´innombrables tests de montage effectués dans notre laboratoire ont montré à quel point le remplissage de la chaîne est simple et rapide.
La chaîne porte-câbles s´ouvre et se ferme très bien de tous les côtés, même dans les conditions les plus difficiles.
Graissé une fois, puis fermé. Absence totale d´entretien des roulettes des chaînes à roulettes igus®.
Des matériaux très différents les uns des autres ont été testés dans notre laboratoire. igus® est maintenant en mesure de proposer la bonne roulette pour chaque application.
Même les poussières les plus fines ne peuvent gripper les roulements à billes en inox intégrés aux roulettes des chaînes igus®.
Les roulettes intégrées permettent des courses allant jusqu´à 800 m.
Tous les systèmes sont testés en conditions réelles dans notre laboratoire. Nous testons des courses sur plus de 100 bancs d´essais, notamment pour les grues et ponts.
615 m dans une centrale au charbon. La course la plus longue avec une chaîne porte-câbles en polymère igus®.
L´imbrication des maillons garantit une grande résistance en torsion de la chaîne porte-câbles et permet de grandes longueurs autoportantes, même pour les applications sur chant.
Ici aussi, nous testons la résistance maximale de chaque système pour pouvoir évaluer de façon sûre sa durée de vie. Les résultats de ces tests sont saisis dans l´outil de calcul de la durée de vie en ligne.
Test 40092 m de Chaîne Porte-Câbles E4 avec une charge supplémentaire de 7,7 kg/m
Une chaîne porte-câbles E4/4HD sur une grue à conteneurs. Le système de retenue et la version renforcée permettent un fonctionnement sûr, même en cas de tempête.
L'utilisation de polymère igumid ESD rend les chaînes porte-câbles igus® conductrices.
Les chaînes ESD produites sont toutes testées en matière de conductivité continue.
Nos chaînes porte-câbles sont aussi testées en terme de résistance et de conductivité pour les classifications strictes dans le domaine off-shore.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24