Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Instructions de montage à l'usage de chaînes porte-câbles système E3

Montage de la Série E3
Démontage de la Série E3

Système E3 = Chaîne Porte-Câbles en 3 parties

Instructions de montage à l'usage de Système E3 L’abréviation "E3" renvoie à une Chaîne composée de trois éléments : 1 corps du maillon 2 couvercle à fermeture à glissière 3 séparateur.

Ouvrir / Fermer

Instructions de montage à l'usage de système E3 Couvercle en bande à fermeture à glissière pour un montage rapide et aisé. Ce nouveau système de chaînes porte-câbles permet de réduire le temps de montage. Ouverture et fermeture selon le principe de la fermeture à glissière.

Division interne et peignes

Instructions de montage à l'usage de Système E3 Séparateurs en bande pour subdiviser la section de la Chaîne. Cinq séparateurs en bande sont montés simultanément sur les entretoises ouvrables.
Instructions de montage à l'usage de Système E3 Le peigne universel peut être adapté à la largeur de la Chaîne. Les équerres de retenue optionnelles permettent de fixer la Chaîne au point fixe si besoin est.