e-rover - système d'accouplement automatique pour RTG's

e-rover

Avantages de l'e-rover

  • Transmission sûre et rapide des données, par ex. avec des fibres optiques.
  • Economise les coûts d'exploitation des RTG. Le potentiel d'économie est comparable à celui des systèmes traditionnels.
  • Préserve l'environnement
  • Peu d'entretien, pas de pièces d'usure qui doivent être remplacées à intervalles prédéfinis
  • Course possible jusqu'à 500 m et plus

Structure du système d'accouplement e-rover

  • Une unité de levage avec bras télescopique, unité d'accouplement et connecteur sur le RTG.
  • Un entraîneur flottant particulier avec des barbillons pour la fixation mécanique de l'attelage et la contre-fiche.
  • Gare e-rover avec chariot d'entraînement (chariot de gare) pour l'attelage et le dételage du RTG

Couplage

Découplage

Prise de contact

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique