Changer de langue :

Depuis plus de 50 ans, igus développe et produit des systèmes de guidage de câbles de haute qualité pour différentes applications - des distributeurs de boissons aux aciéries. Les chaînes d'énergie igus sont aujourd'hui déjà utilisées de manière fiable dans plusieurs centaines de milliers d'applications dans le monde entier. Grâce au progrès technique des nouvelles installations et machines sur le marché, nous sommes constamment en train d'élargir notre gamme de chaînes électriques par des innovations de produits. Sous la devise Tech up. Cost down. nous vous permettons de faire des économies et d'améliorer la qualité de vos machines et installations.

Le premier système de chaînes porte-câbles au monde avec son propre entraînement, dès maintenant presque sans usure avec un moteur linéaire. Pour les longues distances de 1.000 m et plus, avec une dynamique extrême et des durées de fonctionnement élevées. Pour les grues ASC (Automated Stacking Cranes) de la prochaine génération.

La plus grande chaîne électronique du monde, la E4.350, est utilisée dans le drainage de boues pour guider en toute sécurité les lourds tuyaux mobiles. Elle garantit la durée de vie élevée requise pour l'ensemble de l'installation, malgré les énormes poids de remplissage. Longue durée de vie minimale de 15 ans sans grand entretien, fonctionnement continu 365 jours par an.

Design spécial plat, simple et avantageux pour le guidage des câbles dans un espace réduit dans les tiroirs de serveurs ou pour les tiroirs de tout type. Conduite de câbles avantageuse avec remplissage facile et rayon de courbure défini.

L'igus e-chain reel est un système de chaîne électrique motorisé et enroulable qui permet, grâce à une chaîne spéciale équipée d'inserts à rouleaux, de positionner la prise de manière flexible dans une zone allant jusqu'à 100 mètres. Il est ainsi possible d'alimenter davantage de navires qu'avec des systèmes fixes.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24