Changer de langue :
Ouverture et fermeture en un clin d'œil avec les chaînes et tubes électriques Zipper - Les chaînes électriques Zipper convainquent par leur praticité et leur performance. Grâce à la fonction de fermeture éclair, le temps de montage est réduit. Le petit pas, la bande élastique robuste de Zipper et les maillons résistants étonnent lors d'accélérations importantes. La série Zipper est l'une des séries de chaînes électroniques igus les plus appréciées des secteurs industriels exigeants.
Vos avantages :
Secteurs industriels et applications typiques :
Automates de placement, appareils à semi-conducteurs, moteurs linéaires, manipulations, tous les appareils techniques, dispositifs de mesure, machines-outils (Zipper E-tube)

Hauteur intérieure hi : 9 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 16 mm
Rayons de courbure R : 18 - 38 mm
Pas : 13 mm

Hauteur intérieure hi : 10,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 6 - 64 mm
Rayons de courbure R : 18 - 48 mm
Pas : 20 mm

Hauteur intérieure hi : 15 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 28 - 48 mm
Pas : 20 mm

hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayons de courbure R : 38 - 180 mm
Pas : 30,5 mm

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayons de courbure R : 63 - 125 mm
Pas : 30,5 mm

Hauteur intérieure hi : 10,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 38 - 48 mm
Pas : 20 mm

Hauteur intérieure hi : 15 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 48 - 100 mm
Pas : 20 mm

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 25 - 80 mm
Rayons de courbure R : 63 - 180 mm
Pas : 30,5 mm

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 63 mm
Rayons de courbure R : 63 - 125 mm
Pas : 30,5 mm