igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
10.3 mm
Diamètre de câble (max.)
8 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
1,26 EUR / Maillonplus TVA et port63,00 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 07.06.018.063,00 EUR
Chaîne porte-câbles série 07 | ouverture dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 10,3 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot07.06.018.0618