Changer de langue :

Le système E4/4 est utilisé dans deux domaines : Pour des courses extrêmement longues et pour une application en porte-à-faux, sur le côté. La fameuse prise arrière "" entre deux maillons de chaîne permet cela. Les forces de compression et la rigidité sont augmentées, ce qui accroît la résistance aux conditions climatiques humides et rudes. Des maillons de chaîne à roulettes spéciales font de la E4/4 une véritable spécialiste des longues distances de déplacement. Le design undercut - la fixation simple dans des rainures prévues - permet également d'obtenir d'excellentes performances ESD. Les maillons de la chaîne sont toujours très proches les uns des autres, car c'est au contact les uns des autres que le courant peut circuler (attention : cela ne s'applique qu'au matériau conducteur spécial igumid ESD et ne concerne pas les séries standard de ce catalogue).
Inde, dans l'État du Punjab, dans le village de Banawala : c'est là que se trouve une énorme excavatrice à roue-pelle qui extrait les montagnes de charbon livrées et les transporte par tapis roulant en direction de la chaudière. Elle se déplace alors sur un système de rails sur une distance de 700 mètres. Et les câbles électriques le suivent - insérées dans une chaîne à roulettes Heavy Duty de la série 5050RHD d'igus (5050RHD.30.300.S10.0) et ainsi protégées contre les projections de charbon.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24