igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
Hauteur interne [Hi]
56 mm
Diamètre de câble (max.)
50 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
135 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
18,64 EUR / Maillonplus TVA et port205,04 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 4140C.05.135.0205,04 EUR
Chaînes porte-câbles série 4140C | Pour les courses longues et les applications tournées à 90° | hauteur interne : 56 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135