Changer de langue :

Le système E3 combine petit pas, fonctionnement silencieux, faible niveau sonore, stabilité, montage simple et rentabilité. L'élément à ressort servant de connecteur remplace le principe de perçage de boulons et empêche les mouvements relatifs entre les articulations. On obtient ainsi une absence presque totale d'usure (salle blanche). Afin de réduire les coûts de fabrication et de montage, la bande ressort n'est pas montée individuellement, mais sur une longueur de dix maillons de chaîne.
Secteurs industriels et applications typiques
Fabrication et traitement des semi-conducteurs, optique, automates de placement, technique de convoyage, technique de mesure, imprimantes et traceurs, application en salle blanche, construction mécanique générale

hauteur intérieure hi : 22 mm
Largeurs intérieures Bi : 20 - 60 mm
Rayons de courbure R : 44 - 75 mm
Pas de la chaîne : 16,7 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24