Changer de langue :
Le système E2/000 est igus® quatrième génération de chaînes igus® dans cette cote. Cette série bénéficie de toute l’expérience acquise : montage légère et polyvalente combinée à une grande robustesse, stabilité élevée combinée à un déplacement silencieux, longue durée de vie des câbles et nombreuses possibilités de fixation. Tous les modèles E2/000 suivent cette même structure. Les ingénieurs en génie mécanique du monde entier font confiance à ce programme.

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeur intérieure Bi : 15 à 125 mm
Rayon de courbure R : 35 à 180 mm
pas : 33,3 mm

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeur intérieure Bi : 15 à 125 mm
Rayon de courbure R : 35 à 180 mm
pas : 33,3 mm

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeur intérieure Bi : 15 à 125 mm
Rayon de courbure R : 35 à 180 mm
pas : 33,3 mm

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeur intérieure Bi : 15 à 125 mm
Rayon de courbure R : 35 à 180 mm
pas : 33,3 mm

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeur intérieure Bi : 25 à 50 mm
Rayon de courbure R : 35 à 180 mm
pas : 33,3 mm

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 25 à 125 mm
Rayon de courbure R : 55 à 250 mm
pas : 46 mm

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 25 à 125 mm
Rayon de courbure R : 55 à 250 mm
pas : 46 mm

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 25 à 125 mm
Rayon de courbure R : 100 à 250 mm
pas : 46 mm

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 38 à 103 mm
Rayon de courbure R : 100 à 250 mm
pas : 46 mm

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 175 mm
Rayon de courbure R : 63 à 250 mm
pas : 56 mm

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 175 mm
Rayon de courbure R : 63 à 250 mm
pas : 56 mm

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 175 mm
Rayon de courbure R : 100 à 250 mm
pas : 56 mm

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 100 mm
Rayon de courbure R : 100 à 250 mm
pas : 56 mm

Hauteur interne hi : 45 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 255 mm
Rayon de courbure R : 75 à 300 mm
pas : 67 mm

Hauteur interne hi : 45 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 255 mm
Rayon de courbure R : 75 à 300 mm
pas : 67 mm

Hauteur interne hi : 45 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 255 mm
Rayon de courbure R : 150 à 300 mm
pas : 67 mm

Hauteur interne hi : 45 mm
Largeur intérieure Bi : 75 à 115 mm
Rayon de courbure R : 150 à 300 mm
pas : 67 mm

Hauteur interne hi : 24 mm
Largeur interne Bi : 25 mm
Rayon de courbure R : 55 à 250 mm
pas : 27,8 mm

Outil d’ouverture pour chaînes
Ouverture rapide de la E2/000 avec l’outil d’ouverture
Outil d'ouverture pour chaînes
Chaînes à étriers E2/000
En deux parties : le standard E2 en variante à étriers
Vue d'ensemble de la gamme
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24