igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
35 mm
Diamètre de câble (max.)
32 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
5,08 EUR / Maillonplus TVA et port91,44 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 2600.05.063.091,44 EUR
Chaîne porte-câbles série 2600 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 35 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot2600.05.063.05063