E2 R100 - Tubes e en deux parties - Protection contre les copeaux - Couvercles pivotants

  • Très bonne protection contre les copeaux (même les copeaux chauds)
  • Robuste et étanche
  • Ouverture au choix vers l'intérieur ou l'extérieur - couvercle pivotant ou amovible, temps de montage plus court
  • Gain de place grâce à un bon rapport dimensions intérieures/extérieures
  • Possibilités de compartimentage intérieur modulaires
  • Double système de butée pour une durée de vie plus longue et de grandes longueurs autoportantes

hauteur intérieure 21 mm

Série R117

Série R117

Acheter maintenant R117
R118

Série R118

Acheter maintenant R118

hauteur intérieure 40 mm

R157

Série R157

Acheter maintenant R157
R158

Série R158

Acheter maintenant R158

hauteur intérieure 50 mm

R167

Série R167

Acheter maintenant R167
R168

Série R168

Acheter maintenant R168

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique