En cas de sollicitation élevée : les câbles des grues à conteneurs utilisés pendant plus de 12 ans

Alimentations en énergie et en signaux au terminal à conteneurs HHLA Altenwerder

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie de type E4 5050 RHD, câbles chainflex pour applications mobiles
  • Exigences : Il fallait trouver une solution de câble aussi peu encombrante que robuste. La chaîne porte-câbles et les câbles sont confrontés à une fréquence de rotation élevée et à une course de 54 mètres. À cela s'ajoutaient une dynamique élevée avec des vitesses allant jusqu'à 240 m/min ainsi que des sollicitations permanentes dues aux intempéries.
  • Secteur : Grues, grues portuaires
  • Succès pour le client : La nouvelle alimentation en énergie et en signaux offre une durée de vie plus longue et permet une construction nettement plus compacte. Lors d'un contrôle intermédiaire effectué 12 ans après l'installation, le premier jeu de câbles chainflex était toujours installé et avait permis à ce moment-là d'effectuer environ 100.000 mouvements de conteneurs.
Chaîne d'énergie Grue

Problème

Solution

"Le premier jeu de câbles chainflex est toujours installé dans les chaînes d'énergie. [...]{Ils ont probablement déjà géré plusieurs centaines de milliers de mouvements de conteneurs à ce jour."

Jan Porwit

Chef de service technique du secteur des gros appareils, SCA GmbH

Chaîne d'énergie à rouleaux
Câbles chainflex

Plus d’informations

E4/4 : chaînes porte-câbles Heavy Duty pour longues courses | igus

Igus Product

Le système E4/4 est conçu pour des courses extrêmement longues, ainsi que pour des applications en porte-à-faux, sur le côté. Le principe spécial de la poignée arrière "" confère à la série E4/4 une stabilité particulière et une grande rigidité en torsion.

Exemples d'applications

Igus Product

Les chaînes porte-câbles sont utilisées dans des applications très variées. Par exemple pour les machines-outils, le travail du bois, les grues, la manutention de matériaux et les robots ...

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles – igus

Igus Product

Découvrez le laboratoire de test igus pour chaînes porte-câbles : plus de 10 milliards de cycles de tests par an pour garantir fiabilité, performance et durée de vie.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique