Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Tuyaux de protection PMA et accessoires

Gamme PMA : vaste sélection de tuyaux et de systèmes

 

Les tuyaux de protection PMA peuvent être utilisés partout où une protection mécanique des conduits et câbles électriques est nécessaire. Ces tuyaux de protection ultra flexibles conviennent notamment à la protection supplémentaire des câbles dans les systèmes de chaînes porte-câbles. Fruit de notre savoir-faire technique et conforme aux directives de sécurité internationales les plus strictes, PMA répond aux exigences industrielles dans le monde entier, pour le génie mécanique, la construction de véhicules, l´optique, l´énergie solaire et les applications robotiques à grande vitesse avec des millions de flexions alternées.

Gaines annelées : PMAFLEX

PMAFLEX offre différents types de tuyaux pour de nombreuses applications de protection des câbles. La ligne PMAFLEX propose des tuyaux pour des applications sophistiquées aux exigences particulières. Ils sont disponibles dans des diamètres allant de 4,5 mm à 125 mm, avec des parois fines à épaisses et différents degrés de flexibilité, dans les couleurs standard noir et gris. Bon nombre d´entre eux ont fait l´objet de tests particuliers et sont homologués CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.

Raccords : PMAFIX

 

La gamme PMAFIX regroupe un vaste éventail de raccords équipés de la fermeture de sécurité brevetée PMA. Ils sont disponibles dans des étanchéités IP66 et IP68. Les raccords IP66 sont dotés d´un système de blocage universel déjà installé qui permet un montage rapide par enfoncement du tuyau. Les raccords IP68 destinés aux impératifs plus élevés sont fournis avec un capuchon d´étanchéité spécial.

Pour les gaines protectrices, reportez-vous aussi aux produits suivants :

Chaînes porte-câbles comme gaine protectrice

Systèmes de chaînes
porte-câbles

Les chaînes porte-câbles en polymères augmentent la durée de vie des câbles dans les applications en mouvement.

Alimentation en énergie des robots industriels

Solutions de guidage de l'énergie triflex® R dédiées aux robots à 6 axes.

Gaines protectrices pour robots

Protecteurs et gammes thermo-protectrices pour les robots industriels.


prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFLEX PIS/PIH

Gaine annelée extrêmement flexible, d'épaisseur moyenne

Plage de températures :
-50°C à +95°C,
jusqu'à 150°C à court terme

PMAFLEX VOH

Version très épaisse, flexible

Plage de températures :
-40°C à +105°C,
jusqu'à 150°C à court terme

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFLEX CYL

Gaine annelée très flexible, d'épaisseur moyenne

Plage de températures :
-40°C à +105°C,
jusqu'à 150°C à court terme

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PACOF

Tuyau de protection divisible, flexible

Plage de températures :
-40°C à +100°C,
jusqu'à 130°C à court terme

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFLEX PCL

Gaine annelée très flexible, d'épaisseur moyenne CSA

Plage de températures :
-50°C à +105°C,
jusqu'à 150°C à court terme

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFIX VND

Raccords droits

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFIX VWD

Raccords à 90°

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFIX VBD

Raccords coudés de 90°

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFIX VAD

Raccords à 45°

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMAFIX VOD

Raccords coudés de 90° avec bride

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines PMACLIP FH

Système de support d'une pièce avec étrier de sécurité intégré

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines SGB - collier

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines BMN/GMN - contre-écrou à six pans

Pour une fixation encore plus sûre des raccords.
Matériau :
Type BMN : polyamide, noir
Type GMN : polyamide, gris

prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines 514 - bouchons à visser

Pour l'étanchéité provisoire d'armoires de distribution p.ex. Préparées pour des raccords PMAFIX.
Matériau : polyamide renforcé de fibre de verre, gris clair

PMA-COFLEX-LNO

Raccords en deux parties

PMA-COFLEX-GTN

Contre-écrou en deux parties


prêt(s) à être expédié(s) en 3 semaines