Instructions de montage micro flizz®

Liste de pièces micro flizz® & outils nécessaires

  • Profilé en aluminium
  • 2 plaques de recouvrement
  • 8 vis Torx
  • 4 vis cruciformes
  • 2 goupilles métalliques
  • Chaîne pré-confectionnée avec chariot
  • Tournevis cruciforme
  • Tournevis Torx, taille 20
  • Marteau en plastique et en métal
  • Clé à six pans creux, taille 4

Monter un rail unique avec un chariot

Instructions de montage micro flizz
  1. Fixer la plaque de recouvrement "fermée" (A) à l'extrémité extérieure du canal de guidage (B) avec quatre vis Torx (C).
  1. Introduire la chaîne d'énergie® avec le chariot (D) dans le canal, de sorte que les "ailes" de la chaîne d'énergie soient guidées dans le canal.
  1. fixer l'élément de raccordement (E) par le haut avec deux vis cruciformes
  1. Monter la tôle de protection "ouverte" (F) à l'autre extrémité du chenal de guidage et la fixer avec quatre vis Torx (C).

Monter plusieurs canaux avec deux chariots

Instructions de montage micro flizz
  1. Enfoncer les tiges métalliques (G) dans le côté souhaité du canal à l'aide d'un marteau métallique.
  1. Placer la plaque de liaison (H) du même côté, l'insérer jusqu'au milieu et la fixer avec une vis sans tête M6.
  1. Placer le module d'alimentation (J) et l'assembler avec un marteau en plastique.
  1. Ajouter le(s) autre(s) élément(s) de canalisation (voir étapes II,1 et II,2) et 2. Serrer la vis de la plaque de connexion (H).
  1. Introduire la première chaîne électrique® avec le chariot (D) dans le canal, l'élément de raccordement (E) en premier. Veuillez respecter le sens de montage du chariot !
  1. Introduire la deuxième chaîne d'énergie dans le canal (comme II,6)
  1. Relier les chaînes électroniques® à l'élément de canalisation. Aligner les dents de la décharge de traction (L) de manière à ce qu'elles soient à fleur avec le bord intérieur du canal.
  1. relier la chaîne électronique® latéralement à travers le canal avec quatre vis cruciformes (deux de chaque côté)
  1. Monter les plaques de recouvrement des deux côtés (version "fermée")
  1. Mirco flizz® entièrement monté avec plusieurs canaux et deux chariots

micro flizz® Vidéos de montage