Changer de langue :
Les chaînes d'énergie défient l'environnement difficile de la production d'alumine et assurent l'approvisionnement en énergie
Lors de l'extraction et du stockage de la bauxite, une roche sédimentaire utilisée pour la production d'oxyde d'aluminium, une grande quantité de poussière se forme, ce qui représente un grand défi, surtout pour les parties mobiles des machines des unités de transport. C'est en partie pour cette raison que la société Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), l'un des grands producteurs allemands d'oxyde d'aluminium, a opté pour l'utilisation de chaînes énergétiques igus. Depuis quelques années déjà, elles alimentent de manière fiable les unités de convoyage et les appareils de stockage en énergie, données et fluides.
Cette étude de cas aborde les questions que se posent presque tous les constructeurs qui doivent guider des tuyaux ainsi que des câbles d'énergie et de données dans des applications en mouvement avec de longues courses de plus de 100 mètres :
Quel est le système de guidage d'énergie le plus efficace - notamment en termes de fiabilité, de facilité d'entretien et de pérennité ? Un enrouleur de câble moteur ? Ou une chaîne porte-câbles ?


Dans le cadre d'un projet précédent, un système de chaînes porte-câbles avait déjà été installé sur une course de 140 m sur le chariot à boucles du hall de stockage AOS.
igus a fourni l'ingénierie et le système de chaînes électroniques avec tous ses composants, y compris le support de console individuel. Le service de montage d'igus s'est chargé de l'installation complète sur place à Stade. Ses collaborateurs ont monté la chaîne porte-câbles de plusieurs centaines de mètres de long sur les traverses de rail existantes de l'appareil de stockage. Le montage complet avec la construction métallique a été réalisé comme prévu en deux étapes et en seulement douze jours de travail au total. La réception, la remise à AOS et les essais communs ont eu lieu à la date convenue, et depuis, la chaîne énergétique fonctionne sans problème ni irrégularité.
"Nous attachons beaucoup d'importance à donner des délais fiables et à les respecter - même et surtout lorsque plusieurs corps de métier travaillent en parallèle sur des chantiers comme celui-ci", souligne Markus Böhm, conseiller technique de vente chez igus. "Un logiciel développé en interne et adapté à nos produits crée les conditions nécessaires pour que nous puissions planifier avec précision et proposer nos montages de systèmes à des prix fixes. Le fait que nous convenions également de garanties individuelles pour ces prestations augmente, du point de vue du client, la sécurité et la disponibilité de l'ensemble de l'installation".
Une autre raison pour AOS de confier le système de chaînes porte-câbles complet avec montage à igus était d'avoir d'autres références en interne : le service de montage d'igus avait déjà installé auparavant un système de chaînes porte-câbles électroniques sur une course de 140 m sur le chariot à boucles de l'entrepôt d'AOS. Un système électronique de contrôle de la force de traction/poussée est également utilisé ici.
En dernier lieu, AOS a misé sur deux autres systèmes de chaînes énergétiques d'igus qui se déplacent en sens inverse dans une goulotte commune sur une course de 218 mètres. Ils alimentent les deux grues qui livrent la bauxite et repartent avec l'oxyde d'aluminium extrait. Les câbles moteur moyenne tension de la série chainflex CFCRANE ainsi que les fibres optiques de la série chainflex CFLG y sont notamment acheminés.
Notre nouvelle brochure vous montre tout en un coup d'œil.
Aperçu des thèmes :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24