Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Réduction du bruit de 25%.
C'est notre mission.

Installez-vous tranquillement et voyez comment réduire les émissions sonores du guidage de l'énergie.
 
Améliorer la technicité et baisser les coûts
 


Baisser le niveau sonore des machines et équipements avec les chaînes porte-câbles

Astuces de construction réduisant le niveau sonore des chaînes porte-câbles et avantages pour votre application.
Chaîne avec picots


 

▲Améliorer la technicité

8 % de bruit en moins avec les picots amortisseurs.

Le système E4.1 a déjà un niveau sonore plus faible que ses trois prédécesseurs. Mais il est encore possible de le réduire en y ajoutant un petit détail. En équipant chaque maillon dans le rayon externe de deux picots en caoutchouc. Ce qui se solde sur la E4.42 avec picots par une réduction du bruit de l'appui à 46 dB(A) par rapport aux 50 dB(A) de la E4.42 sans picots, à une vitesse de 1 m/s.
 

 
▲Améliorer la technicité

De peu bruyante à encore moins bruyante.  

La série E6 était déjà l'une des chaînes porte-câbles les moins bruyantes de la gamme. La nouvelle série E6.1 qui lui succède a 9% de bruit en moins grâce à sa nouvelle structure et à l'utilisation d'un frein.  
 
E6.1 /E6
E2.1 /E2/000

 
▲Améliorer la technicité

Pourquoi la série E2.1 est-elle aussi peu bruyante ?

La principale raison du fonctionnement silencieux de la chaîne E2.1 par rapport à la E2/000 réside dans le frein lenticulaire monté des deux côtés dans le maillon. Cet élément agit comme un amortisseur dès que les maillons arrivent à la butée. Le frein fait passer le claquement typique d'une chaîne E2.38 (E2.1) à 55 dB(A) alors qu'il était de 64 dB(A) sur une chaîne 2600 (E2/000) de même construction. 
 

▲Améliorer la technicité

Les chaînes robustes et faciles à monter sont encore moins bruyantes.

Déjà, plus besoin de jurer pour monter une E4Q, son montage sans outil étant nettement plus simple que celui d'une 4040C. Les explosions verbales mises à part, la E4Q a aussi un niveau sonore en service de 25% inférieur à celui d'une chaîne 4040C de taille comparable. Dans les mêmes conditions de test, les améliorations techniques telles que le frein intégré montrent que la E4Q avec ses 52 dB(A) émet 17 dB(A) de moins que la 4040C avec ses 69 dB(A).    
 
E4Q /E4/4

De petits détails qui font toute la différence

Ces 3 animations montrent les détails techniques en partie cachés ou difficiles à reconnaître qui rendent la chaîne porte-câbles moins bruyante.
Ailettes Des ailettes au niveau des éléments de liaison entre les maillons de la chaîne E6.1 veillent à ce que la butée soit amortie. Cela permet de réduire nettement la génération de bruit dans le rayon de la chaîne. Combinée au petit pas, cette mesure permet à la E6.1 d'avoir un très faible niveau sonore.
Effet polygonal L'« effet polygonal » veut qu'un grand nombre de petits éléments donnent une forme plus ronde qu'un petit nombre de grands éléments. Le très petit pas de la E6.1 lui permet de se poser de manière précise. Cela réduit les vibrations à un minimum et permet une très grande précision. Le bruit lié au roulement s'en trouve lui aussi diminué.
Frein Le principe en est simple mais extrêmement efficace. Un contour cunéiforme dans la butée de la chaîne amortit le bruit de celle-ci.

Autres éléments jouant sur le bruit

Ces séries de chaînes porte-câbles ou ces équipements supplémentaires permettent aussi d'avoir un faible niveau sonore.

Séries E3 & T3

E3 T3

Légères et silencieuses

Accessoires réduisant le niveau sonore

Autres possibilités

Ce qui réduit encore le niveau sonore de votre chaîne

Jugez-en par vous-même


Demandez un échantillon gratuit de chaîne porte-câbles E6.1
et jugez par vous-même du faible niveau sonore du produit.
Echantillon sous banderole E6.1


 
Ce qu'en disent nos clients :

Bruit application 1
 « Le mouvement doit être parfaitement régulier et il ne doit à aucun moment y avoir de vibrations qui pourraient jouer sur la qualité du produit. »
 
Camerobot Systems GmbH, Fabian Kaiser, ingénieur
Bruit application 2
« La chaîne porte-câbles se pose quasiment sans bruit, un point que nos clients apprécient. » “
 

Jenaer Antriebstechnik GmbH, Stephan Preuß, ingénieur
Bruit application 3
« La chaîne porte-câbles montée sur chant ne génère aucune vibration notable et son niveau sonore inférieur à 40dB(A) était même plus bas que ce que nous avions spécifié. »
 
Monsieur Tao Chen, société Yanfeng Automotive Interior, Chine

Test auditif

Faites votre test auditif igus




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.