Systèmes de chaînes d'énergie à faible encombrement

Plus de 80 % d'espace en moins possible

La machine de pliage par poinçonnage servo la plus rapide

Systèmes de chaînes d'énergie peu encombrants dans les poinçonneuses-cambreuses d'Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Chaînes d'énergie peu encombrantes recommandées

Système easy chain

Chaîne porte-câbles easychain

Système E2.1 micro

e-chaine E2.1 micro

Système E2.1

Chaîne porte-câbles E2.1
Systèmes de chaînes d'énergie vs. chariots porte-câbles
  • Chariot porte-câbles : 115 m de longueur de câble
  • Chaîne d'énergie : 52 m de longueur de câble
  • Chariot à câbles : 3000 mm de hauteur de système
  • Chaîne d'énergie : 800 mm de hauteur de système
Systèmes de chaînes d'énergie vs. enrouleurs de câble

Des centaines de milliers de clients misent sur les chaînes d'énergie igus

Chaînes énergétiques Exemples d'application

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Porte-câbles à longue durée de vie

Porte-câbles à longue durée de vie

Baisser les coûts

Chaînes d'énergie à faible coût

Autres sources d'économies

Économies potentielles avec les chaînes porte-câbles
Économies potentielles avec les chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique