Entretoise ouvrable et division interne pour les séries E6.1 et E6

Nouvelle entretoise ouvrable

Plus stables et encore moins abrasives pour une meilleure compatibilité avec les salles blanches

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

Programme de livraison (Disponible sur demande) :

RéférenceConvient pour :Largeur
2105.BBB.CR1entretoise ouvrable pour série E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35030 - 140 mm
225.BBB.CR1Entretoise adaptée aux séries E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300 mm

Nouvelle division interne

Divisions internes pour la série E6

Minimiser encore l'abrasion

Programme de livraison :

RéférencePeut être utilisé avecLargeur BBB
E6.29.1.CR1séparateur pour série E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35-
E6.35.1.CR1Séparateur adapté à la série E6.29 / E61.35-
E6.40.1.CR1Séparateur adapté à la série E6.29 / E61.40-
E6.52.1.CR1Séparateur adapté à la série E6.29 / E61.52-
2300.BBB.CR1fond encliquetable pour toutes les séries E6.20 à 52030 - 300 mm
Livre blanc e-skin flat (en anglais)

Livre blanc gratuit (en anglais) : Chaînes porte-câbles pour salles blanches

  • d'augmenter l'efficacité des installations
  • de générer des rendements plus élevés des lignes de production
  • et d'utiliser les chaînes porte-câbles de manière plus durable

Produits allant avec

Série E6

Série E6

Série E6.1

Série E6.1

NOUVEAU : Série C6

Série C6

Plus d’informations

Chaînes porte-câbles pour salles blanches
Salles blanches
Laboratoire de tests salle blanche

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63