e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

Un enrouleur de câble repensé

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

e-spool flex light Variantes

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light large SPFL450

e-spool flex light large SPFL450

RéférenceSPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Diamètre des câbles5 - 7 mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Extension3 m7 m15 m10 m5 m25 m17 m
Longueur de câble nécessaire à l'intérieur1,1 m2,6 m4,5 m3,3 m2,4 m4,7 m3,5 m
Poids du système2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5 m

Matériel d'information

Documentation enrouleur de câble e-spool flex light

Documentation

Instructions de montage e-spool flex light

Instructions de montage pour e-spool flex light

Instructions de montage e-spool flex light mini

Instructions de montage pour e-spool flex light mini

Alimentation du panneau e-spool flex 2.0

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique