Changer de langue :
L'e-spool flex 2.0 est une version igus d’une enrouleur sans collecteur tournant. Des câbles d’une section comprise en 5 mm et 15 mm peuvent être utilisés avec cet enrouleur. Le câble est toujours guidé de manière sûre dans un passage d’arbre afin de garantir quil soit bien enroulé.
Table des matières :
Cette aide au montage illustrée vous permet de monter e-spool flex 2.0 et e-spool flex mini rapidement et correctement.
Remarque : Veuillez respecter les dispositions de VDE 0298 4ème partie (courant admissible et facteurs de conversion pour câbles enroulés pour la sélection des câbles et l’emploi du système e-spool flex
, maintenant avec poulie de renvoi et brosse

Bloc brosse
Bloc brosse pour nettoyer la câble avant l’enroulement.

Poulie de renvoi
Poulie de renvoi pour extension « en angle »

Livre blanc gratuit (en anglais) :
Avec un nouveau enrouleur pour les consoles, les utilisateurs de robots n’ont plus à craindre
utilisateurs de robots « Câbles emmêlés » et sujets de trébuchement dans la production automatisée. En l’absence de collecteur tournant sur cette nouvelle solution, les agents, les données et l’alimentation en courant et en signaux du bouton d’arrêt d’urgence peuvent aussi être intégrés au système. Téléchargez le livre blanc (en anglais) pour en apprendre plus.

Pour l'extension e-spool flex mini
igus a procédé à un essai comparatif entre l’e-spool flex et un produit concurrent dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux produits ont été jugés sur leur extension en mètres.
Résultats : Les extension de l’e-spool flex mini étaient d’environ 3 mètres alors que les produits concurrents n’étaient que deux fois moins longs.