Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1
  • Durée de vie plus longue - 375.000 km - grâce aux paliers lisses en tribopolymère sans entretien dans les liaisons des maillons de la chaîne.
  • Longues courses de plus de 1.000 m
  • Vitesses de plus de 5 m/s
  • Faibles vibrations et bruits de déplacement grâce au rouleau profilé en deux parties
  • Intégration de capteurs pour un Condition Monitoring intelligent
  • Jusqu'à 36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles et les câbles ou le nombre de doubles courses déterminé par le calculateur de durée de vie

Votre exigence

Notre offre

Comparatif de durée de vie* des différentes générations de chaînes porte-câbles à roulettes igus

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Caractéristiques particulières de la chaîne porte-câbles à rouleaux P4.1

Chaîne à roulettes P4.1
Chaîne à roulettes P4.1
Chaîne à roulettes P4.1

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1 pour courses de plus de 1.000 m

Chaîne à roulettes P4.1

Essai courses longues

Consignes de montage système P4.1

  • Comprimer les maillons de la chaîne
  • visser les vis avec le tournevis
  • monter les barrettes d'ouverture autoglide
  • démonter les barrettes d'ouverture autoglide
  • Dévisser les vis avec le tournevis
  • Séparer les maillons de la chaîne

Plus d’informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique