Un guidage de l'énergie protégé et flexible

Une chaîne électrique "basic flizz" sur le nettoyeur de grille d'une turbine hydraulique permet de gagner de la place et de réduire les coûts de maintenance.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : porte-câbles basic flizz, câbles chainflex
  • Exigences : On recherchait un système de guidage de câbles sûr et compact pour remplacer le système Festoon actuel. La nouvelle solution devait également être facile à installer et à entretenir.
  • Secteur : Énergies renouvelables, installations hydroélectriques
  • Succès pour le client : Le basic flizz a été entièrement installé en seulement 1,5 heure. Aujourd'hui, à peine 30 centimètres d'espace de construction sont nécessaires pour les conduites de 15 mètres de long. La chaîne porte-câbles est bien cachée tout en restant facilement accessible lors de l'entretien ou de l'ajout de nouvelles lignes.
Plate-forme d'entretien pour éolienne

Problème

Solution

Bras de nettoyage du dégrilleur
basic flizz

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique