Indicateur de position analogique

Reproduction sûre avec réglage précis

  • Indicateur analogique en plastique pour le réglage et la lecture directe de la position du chariot.
  • Compteur avec 3 (P1), 4 (P3) ou 5 (P6) chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes)
  • Peut être combiné avec des pinces manuelles et des volants.
  • La douille de réduction adaptée est comprise dans la livraison
  • Plaques d'adaptation correspondantes disponibles

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne

Dessin technique et image

Plan technique d'un indicateur de position analogique pour tables linéaires drylin
Plan technique d'un indicateur de position analogique pour tables linéaires drylin
Indicateur de position analogique pour tables linéaires drylin

Positions de montage

Options de montage
Options de montage
Le pas dépend de la vis utilisée.
Le pas dépend de la vis utilisée.
PasPour les brochesIndiqué sur l'écran après 1 tour
1,25M8x1,25 001.25
2TR 10 x2 002.0
3TR 10 x 3 ; TR 12 x 3 003,0
4TR18x4 ; TR14x4 004,0
5TR 24 x 5 005.0
1210x12 012,0
5010x50 005.0
10018x100 001.0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique