drone

Un drone dans un caisson

Composants légers et sans entretien pour les garages de drones

Le principe du drone-in-a-box

  • Un drone qui peut être rechargé de manière automatisée - par exemple par des contacts de charge sur les patins d'atterrissage, un harnais que l'on met à un drone normal ou un échange de batterie automatisé dans la boîte.
  • La boîte sert de plateforme de décollage et d'atterrissage pour le drone. Elle est conçue de manière à pouvoir recharger le drone ou changer la batterie de manière automatisée. Pendant le processus de charge ou pendant les phases où le drone ne doit pas voler, la boîte sert de lieu de stockage sûr.
  • Un logiciel de contrôle planifie et gère les ordres et les itinéraires de vol.

Des plastiques en mouvementau service d'un drone dans un caisson

Système de drone dans un caisson intégrant des produits igus
  • Guides linéaires à vis SLW-0630
  • Chaîne d'énergie E2 mini
  • Moteur pas à pas spécial avec protection contre les projections MOT-ST
  • <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/e-motors/dc-motorsteuerungen" target="_self">Commande moteur drylin

Domaines d'utilisation

  • Dans l'industrie de la sécurité, le concept est utilisé pour décoller automatiquement en cas d'alarme, voler jusqu'au lieu de l'alarme et fournir des gros plans de la scène de crime. On peut également envisager des vols de patrouille réguliers planifiés. En outre, des entreprises ont déjà utilisé la technologie pour soutenir la sécurité lors de grands événements.
  • Dans l'agriculture, le concept est déjà utilisé avec succès pour des tâches d'inspection et d'arpentage. Grâce à des caméras spéciales installées sur le drone, il est possible de détecter à temps les changements dans la végétation.
  • Dans la maintenance d'usines ou de centrales électriques, Drones in a Box est utilisé pour diffuser en temps réel des photos aériennes et des données sur les usines au personnel. Cela peut aider à détecter les fuites de gaz et d'eau ou à identifier les travaux de maintenance nécessaires.
  • Les stations d'emballage se sont déjà imposées dans de nombreuses régions du monde comme un moyen pratique de déposer des colis sans contrainte horaire. Si l'on ajoute à ces stations des aires de décollage et d'atterrissage pour les drones, il sera possible à l'avenir d'automatiser de nombreuses livraisons de colis.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique