igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Ø intérieur : 8, 10, 12 mm
- Matériau du boîtier : igumid G
- Matériau du roulement : xirodur® B180
- Matériau des billes : verre
- En option avec billes en inox
igus-icon-lieferzeitEFOM-BB1-P08-B180-GL
8

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24