Modules linéaires électriques et entraînements linéaires drylin® E à moteur, confectionnés sur stock

24 h
  • Entraînement : courroie crantée, vis
  • Axes linéaires électriques sur stock
  • Des montage rapides
  • Courses définies
  • Base module linéaire à courroie crantée ZLW, unité à vis SAW
  • Accessoires : capteur de référence en fin de course, câbles de connexion, plaques de montage adaptateur

Services produits

Télécharger les données techniques

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Données techniques

RéférenceTaille Longueur du chariotCourseType de moteurstatique maximum statique maxi [N] statique maximum radiale statique maxi [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 basique 60300NEMA17 à cordon 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 basique 100500NEMA23 à cordon 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 Standard 1001000NEMA23XL cordon 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1,5 60250NEMA17 à cordon 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 à cordon 5002 000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL cordon 7502 000

module linéaire à courroie crantée taille 0630 (DLE-SA-0001)

axe linéaire à moteur
  • Positionnement de capteurs
  • Identification en microélectronique, en technique médicale
  • Mesure et contrôle automatisés
  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l’intermédiaire de rainures en T
  • Un seul fournisseur, livraison d’un système monté et contrôlé
axe linéaire à moteur
axe linéaire à moteur
  • Pour les charges radiales jusqu’à 10 [kg]
  • Pour des impératifs de précision jusqu’à 0,1 [mm]environ
  • Pour les vitesses maximum 1,5 [m/s]

module linéaire à courroie crantée taille 1040 (DLE-SA-0002)

axe linéaire à moteur
  • Technique de manipulation et de montage
  • Tâches de manutention de petites pièces
  • pick and place
  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l’intermédiaire de rainures en T
  • Un seul fournisseur, livraison d’un système monté et contrôlé
axe linéaire à moteur
axe linéaire à moteur
  • Pour les charges radiales jusqu’à 15 [kg]
  • Pour des impératifs de précision jusqu’à 0,1 [mm]environ
  • pour les vitesses jusqu’à maximum 2 [m/s]

module linéaire à courroie crantée taille 1080 (DLE-SA-0003)

axe linéaire à moteur
  • Installations de tri
  • Tâches de manutention de petites pièces
  • pick and place
  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l’intermédiaire de rainures en T
  • Un seul fournisseur, livraison d’un système monté et contrôlé
axe linéaire à moteur
axe linéaire à moteur
  • Pour les charges radiales jusqu’à 20 [kg]
  • Pour des impératifs de précision jusqu’à 0,1 [mm]environ
  • pour les vitesses jusqu’à maximum 2 [m/s]

Axe à vis taille 0630 (DLE-SA-0004)

axe linéaire à moteur
  • Réglages et mouvements de capteurs et caméras
  • Réglage de clapets de ventilation
  • Appareils de contrôle
  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l’intermédiaire de rainures en T
  • Un seul fournisseur, livraison d’un système monté et contrôlé
axe linéaire à moteur
axe linéaire à moteur
  • Pour les charges radiales jusqu’à 15 [kg]
  • Pour des impératifs de précision jusqu’à 0,1 [mm]environ
  • pour les vitesses maximum 0,3 [m/min]

Axe à vis taille 1040 (DLE-SA-0005)

axe linéaire à moteur
  • Réglages et mouvements de caméras
  • Applications de marquage
  • Applications d’empilage
  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l’intermédiaire de rainures en T
  • Un seul fournisseur, livraison d’un système monté et contrôlé
axe linéaire à moteur
axe linéaire à moteur
  • Pour les charges radiales jusqu’à 25 [kg]
  • Pour des impératifs de précision jusqu’à 0,1 [mm]environ
  • pour les vitesses maximum 0,5 [m/min]

Axe à vis taille 1080 (DLE-SA-0006)

axe linéaire à moteur
  • Réglages et mouvements difficiles de caméras
  • Changements de format
  • Dispositifs de levage
  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l’intermédiaire de rainures en T
  • Un seul fournisseur, livraison d’un système monté et contrôlé
axe linéaire à moteur
axe linéaire à moteur
  • Pour les charges radiales jusqu’à 50 [kg]
  • Pour des impératifs de précision jusqu’à 0,1 [mm]environ
  • Pour les vitesses maximum 0,7 [m/min]

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique