Dosiermaschine mit automatisch schließbarem Dosierkopf

Données techniques

  • Was wurde benötigt: Eine Dosiermaschine, bei der Autocaps für ein effektives automatisches Schließen des Dosierkopfes nach jedem Dosiervorgang sorgen
  • Anforderungen: Geringe Kosten, sehr geringe Trockenreibung auf metallischen Werkstoffen, kein Stick-Slip-Effekt, hohe Lebensdauer, Schmutzresistenz, Geräuschlosigkeit
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Steilgewindespindeln mit passender Mutter in DS18x80, iglidur® J Buchsen mit Flansch, individuelle Halbzeugplatten iglidur® J
  • Erfolg für den Kunden: Durch das automatische Schließen des Dosierkopfes nach jedem Dosiervorgang, wird die verbliebende Flüssigkeit in den Düsen vor dem Austrocknen geschützt. Außerdem ermöglichen die igus® Lösungen die Translation-Rotation mit einem einzigen Aktuator, anstatt auf zwei getrennte Aktuatoren oder eine schraubenförmige Betätigung zurückgreifen zu müssen.

Produits utilisés

Vis à pas fileté

Steilgewindespindel DS18x80

Écrou

Steilgewindemutter iglidur J

Bride support moteur

iglidur J Halbzeugplatten

Rail double

Gleitlagerbuchse

Problème

  • in öffentlich zugänglichen Geschäften und Einkaufszentren (z.B. Farbengeschäfte, Brico und verschiedene Baumärkte)
  • in industriellen Umgebungen als eigenständige Dosiergeräte
  • in industriellen Umgebungen als Komponenten von Dosiersystemen
  • vertikale Verschiebung und horizontale Bewegung mit einem einzigen Antrieb
  • Ermöglichung einer möglichst effektiven und gleichmäßigen Abdichtung bei geschlossenem Kopf
  • schnelle Betätigung (weniger als 1 Sekunde)
  • sehr geringe Betätigungskraft
  • einfache Einstellung während der Installation
  • völliges Fehlen von Wartungsarbeiten
  • Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer der Maschine (mehr als 10 Jahre)
  • geringe Gesamtabmessungen
  • Geräuschlosigkeit
  • niedrige Kosten

Solution

  • die Betätigung in zwei getrennten Phasen Translation-Rotation mit einem einzigen Aktuator zu ermöglichen, anstatt auf zwei getrennte Aktuatoren oder eine schraubenförmige Betätigung zurückgreifen zu müssen, was zu verschiedenen zusätzlichen Problemen geführt hätte: Kosten, Behinderung der Handhabung, Notwendigkeit der Schmierung, usw.
  • die erforderliche Betätigungskraft sehr gering zu halten (weniger als 800 g), was die Verwendung eines Aktuators mit sehr geringer Leistung und sehr kleinen Abmessungen ermöglicht. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da das System in dem kleinen Raum untergebracht werden muss, der im Inneren der Maschinenkuppel zur Verfügung steht.
  • die gesamte Bewegung des Kopfverschlussträgers (Kappe) mit einem sehr kurzen Betätigungshub auszuführen ist: der Gesamthub des Linearantriebs beträgt 18 mm, von denen 8 mm für die vertikale Verschiebung und 10 mm für die 45°-Drehung des Kappenträgers verwendet werden
  • die Gesamtabmessungen des gesamten Systems extrem kompakt zu halten
  • dank der extremen Kompaktheit der Kinematik des Systems eine extrem schnelle Betätigung zu erreichen (etwa 0,5 Sekunden für den gesamten Öffnungs-Schließ-Hub)

Référence
Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique