Changer de langue :
Ce qui était nécessaire :
Application automatisée de masse de fourrage sur des grilles de séchage.
Exigences :
Robuste, conforme aux normes FDA, insensible à la saleté et aux restes de la masse d'aliments.
Matériel :
igus Raumportal
Secteur d'activité :
Secteur de l'alimentation animale
Succès pour le client :
Système entièrement automatisé qui soulage les employés et augmente les capacités de production

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24