Changer de langue :
La rentabilité et l'automatisation jouent un rôle important dans l'industrie. Dans ce cas, il s'agissait de mettre la production à l'échelle, car les processus manuels ne permettaient pas aux employés d'augmenter la production. Ce qui était auparavant réglé par des trémies de remplissage individuelles est aujourd'hui pris en charge par un grand réservoir et un tuyau.
Automatisation rapide et économique d'une application de dispense. Pour réduire les coûts d'une automatisation, la cellule portique est équipée de tous les composants nécessaires pour les tâches standard. La vidéo montre la pose de points de colle avec un distributeur.
Cette imprimante 3D XXL permet de réutiliser les déchets plastiques et de les imprimer pour en faire des éléments de construction de maisons. Les portiques d'impression, installés dans des conteneurs outre-mer, traitent les déchets plastiques regranulés directement sur le lieu d'utilisation. Un robot à portique spatial doté d'une technique de moteur pas à pas a été utilisé.

Configurer une solution d’automatisation en ligne
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24