Moteurs à courant continu DC drylin® E

Protection anti-rotation, 3 tailles

Moteur à courant continu à engrenage droit drylin E

Moteurs à courant continu à engrenage droit

  • Couples [Nm] de 0,1 Nm à 1,8 Nm
  • Rotations jusquà 440 tr/min
  • Utilisation possible avec 12 & 24 VDC
Moteur à courant continu DC à réducteur elliptique drylin E

Moteur à courant continu à réducteur elliptique

  • Couples de 0,025 Nm à 0,21 Nm
  • Rotations jusquà 463 tr/min
  • Utilisation possible avec 12 & 24 VDC
Moteur à courant continu DC à réducteur à vis sans fin drylin E

Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • Avec cannelures
  • Couples de 0,75 Nm à 2,00 Nm
  • Rotations jusquà 350 tr/min

Pourquoi choisir des moteurs drylin E ?

Produits prêts à expédier en 24h

Votre commande préparée en 24h

Stock

Stocks toujours importants

Icône durée de vie

Longue durée de vie des produits

Icône disponibilité à long terme

Gamme de produits disponible à long terme

Pas de minimum de commande Icône

Pas de minimum de commande

Icône contrôle à 100 %

Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin E

Configurateur de moteurs

Pour moteurs électriques

Configurateur de technologies d'entraînement

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Pour moteurs à vis

Nos offres de services

Cartes de pilotage drylin E

  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour toutes les unités linéaires drylin
Plus d'informations
Icône carte de pilotage

Programmes d'échantillons drylin E

  • Programmes à télécharger avec programme maître/de commande & dryve Paramétrage
  • Compatible avec les fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible avec les ordinateurs/cartes de développeur monocarte courants
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes

Produits allant avec

Réducteur

Réducteurs drylin E

  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • couple de maintien plus élevée d’un frein
  • Existe en 2 dimensions
  • Démultiplications de 3 & 5
Accouplement

Accouplements drylin E

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur palier
  • Atténuation des vibrations et système emboîtable
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
Alimentations

Alimentations à découpage drylin E

  • 8 variantes dans la boutique en ligne
  • Puissance nominale de 75 à 960 W
  • Livraison en 24h prêt à expédier
  • Conviennent aux cartes de pilotage igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique