Changer de langue :

La commande de moteur D1 pour moteurs pas à pas DC et EC/BLDC a été étendue avec le bus de terrain PROFINET. Grâce à l'intégration certifiée PROFINET, la D1 est compatible avec les commandes de Siemens, Beckhoff, Wago et d'autres fabricants. Le temps d'intégration dans un réseau PROFINET peut être réduit au minimum.
La mise à jour PROFINET pour la commande moteur D1 est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne sous l'onglet "Downloads". Chaque D1 existante peut être mise à jour gratuitement.
L'igus D1 est une solution de commande puissante et polyvalente pour les applications d'entraînement exigeantes. Avec une prise en charge PROFINET et PROFIdrive complète et des temps de cycle rapides, la D1 offre une possibilité fiable et flexible de commander des moteurs dans différents scénarios d'application. Elle convainc par une mise en service simple, une utilisation intuitive et une grande compatibilité système.
La commande est compatible avec les principaux standards de communication industriels :
Cette large prise en charge des protocoles permet une intégration facile dans les systèmes d'automatisation existants et garantit des investissements à long terme.
L'igus D1 convient à une multitude d'applications et peut assumer différentes fonctions selon la classe d'application :
Grâce à ce large choix de classes d'application, le D1 peut être utilisé dans différents domaines industriels, de la production automobile aux lignes d'emballage en passant par la robotique simple.
L'igus D1 satisfait à la Conformance Class A (CC-A) et offre ainsi :
Ces certifications garantissent une grande fiabilité et une intégration sans faille dans les environnements de commande existants.
Différents télégrammes sont disponibles pour une commande optimale :
Ces possibilités de communication polyvalentes permettent une adaptation précise à des applications spécifiques et garantissent une commande fiable de la machine.
L'igus D1 convainc par des temps de cycle courts et des performances élevées :
Ces temps de cycle courts garantissent une capacité de réaction rapide, ce qui constitue un grand avantage, notamment dans les applications dynamiques.
Avec l'igus D1, les utilisateurs disposent d'une commande performante pour les applications d'automatisation les plus diverses - des commandes de vitesse simples aux positionnements de haute précision. La combinaison de temps de cycle courts, de classes d'application flexibles et d'une large prise en charge de la communication fait de la D1 une solution d'avenir pour la technique d'entraînement moderne.
Grâce à sa grande flexibilité et à sa simplicité d'utilisation, la D1 convient aussi bien aux nouvelles installations qu'à l'équipement ultérieur de systèmes existants. Elle offre un équilibre optimal entre performance, fiabilité et facilité d'intégration, ce qui permet aux entreprises de compter sur des processus de production efficaces et économiques.
Découvrez d'autres nouveautés passionnantes dans le domaine des moteurs et des commandes de moteurs drylin.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24