Changer de langue :

Notre service CNC rend le service CNC sans stress
Approvisionnement en pièces tournées et fraisées auprès de polymère.
Bénéficiez de ces avantages :
► Calcul ✔️ immédiat transparent
► Contrôle de faisabilité et contrôle des tolérances automatisés ✔️
► Composants prêt à expédier à partir de 3 jours ✔️
► durée de vie calculable ✔️
Ce qui fait igus® notre service CNC vient s’ajouter à notre service CNC : notre longue expérience en tant que fournisseur de matériaux, partenaire de fabrication et consultant en applications. Nous trouvons avec vous la solution idéale pour votre application. Nous vous proposons plus de 30 polymères hautes performances iglidur® afin que vos pièces tournées et fraisées puissent répondre de manière optimale à presque tous les besoins.
Vérifiez votre plan avec notre contrôle des tolérances, une fonction automatisée :

Vous n’avez pas de modèle 3D sous la main ? Pas de problème, essayez notre configurateur de modèles 3D.

Nous vous proposons plus de 50 matériaux optimisés en termes tribologiques pour d’innombrables cas de figure et types d’usure. Peu importe que votre application soit exposée à des températures élevées, à un contact avec des agents ou à des conditions générant une forte usure, igus® a presque toujours une solution.
« Nous voulions profiter d’un court arrêt entretien pour remplacer des palier en PA existantes par des palier fabriqués sur mesure à partir de iglidur®. Le calcul très rapide de l’offre et l’expédition express du service CNC en ligne igus® nous ont permis d’avoir les pièces CNC en quelques jours et de faire redémarrer notre ligne de production sans retard.
Tom Oldach, Ingénieur projets de la société Dr. Quendt GmbH & ; Co. KG
Cliquez ici pour la compte rendu d’utilisateur complet

Ils garantissent une fabrication adaptée aux polymères et un usinage rapide de vos pièces tournées et fraisées.
✓ La tolérance générale ISO 2768-m/K s’applique à la tolérance adaptée aux polymèresen termes de longueur, de forme et de position
✓ Par dérogation, les largeurs de tolérance minimale suivantes selon DIN ISO 286 sont généralement possibles :
(Attention : les tolérances minimales réalisables dépendent toujours de la géométrie du composant spécifique, du matériau choisi et des possibilités de fabrication données, et peuvent être plus grandes dans certains cas)
✓ Les trous peuvent être configurés en filet métrique ISO (M) (d’autres types de filetage sont également possibles après vérification)
✓ Pour la qualité de surface, une rugosité moyenne Ra de 2-3 μm est à prévoir (correspond aux valeurs typiques des surfaces finies en tournage ou en fraisage)
Ces standards sont à votre avantage : nous pouvons calculer les prix automatiquement et traiter votre commande plus rapidement. Un précieux gain de temps pour vous !

Notre livre blanc vous aide avec les principes les plus importants pour la conception de vos pièces CNC. Nous vous donnons 12 conseils utiles pour vos pièces de tournage et de fraisage - vous obtiendrez ainsi une conception optimale sur le plan économique et de la fabrication.

Des demandes en dehors de nos standards de fabrication sont possibles dans la mesure où un examen préalable en confirme la faisabilité. Le prix calculé automatiquement sera lui aussi adapté une fois l’examen terminé.

Grand choix de matériaux en de nombreuses qualités :
Le grand choix de matériaux disponibles pour nos ébauches en iglidur® vous garantit que la pièce aura les propriétés tribologiques optimales pour l’application.

Grande qualité de surface :
L’usinage CNC est un procédé qui permet d’obtenir de bonnes surfaces ; même pour vos surfaces de glissement, iglidur® pièces n’ont normalement pas besoin de post-usinage spécial.

Pièces aux cotes précises avec des tolérances strictes :
Pour des pièces aux cotes souhaitées avec des tolérances et des ajustements stricts. Des largeurs de tolérance strictes (jusqu’à 9 tolérances selon DIN ISO 286) sont généralement réalisables. Les tolérances de largeur de 0,05 mm ne posent donc aucun problème.

Une solution économique pour les petites à moyennes quantités :
Pour les quantités de deux à quatre chiffres, l’usinage CNC est souvent le procédé le plus rentable, en particulier pour les pièces de gros volume et de forme simple.

Que signifie CNC ?
L’abréviation « CNC (Computer Numerical Control) fait référence aux tours ou fraiseuses dont les mouvements sont contrôlés par ordinateur afin de produire automatiquement des formes plus complexes.
Quelle est la particularité de notre service CNC pour pièces tournées et fraisées ? C’est simple, rapide et transparent : vous n’avez plus à attendre des jours pour le prix, vous l’obtenez tout de suite. Dès que vous modifiez le matériau ou les tolérances par exemple, l’impact sur le prix s’affiche immédiatement. Vous avez donc immédiatement toutes les informations pour votre décision d’achat. L’interface de notre service CNC vous permet de demander des offres ou de commander directement en ligne à tout moment. Et si vous aviez malgré tout besoin d’aide, nos spécialistes sont à votre service pour vous conseiller.
Qui peut commander des pièces spéciales CNC auprès d’igus ? Nous comptons des entreprises comme des particuliers parmi nos clients.
Que coûte l’utilisation du service CNC en ligne ? L’utilisation de notre service CNC est entièrement gratuite. Il vous suffit d’indiquer votre adresse e-mail après avoir chargé vos pièces pour pouvoir utiliser l’outil. A la fin, vous pouvez sans engagement demander une offre (bouton : « Demander une offre ») et choisir de commander ou non en fonction de celle-ci. Vous pouvez aussi commander directement en ligne (bouton : « Commander directement »).
Pourquoi ne propose-t-igus® pas le service CNC en ligne pour d’autres polymères ou métaux courants ? Notre service CNC se concentre avant tout sur les « motion plastics », des pièces en polymères dédiées aux mouvements. Dans cette première étape, nous ne proposons donc que nos iglidur® matériaux tribologiques se distinguant par leur absence de graissage, leur résistance à l’usure et leur faible frottement.

Vous avez un modèle CAO sous la main, mais vous ne savez pas quel est le procédé de fabrication le plus avantageux pour la pièce que vous souhaitez ? Après avoir téléchargé votre modèle CAO, notre service de fabrication individuelle de pièces tribologiques vous donne un aperçu de tous les matériaux disponibles et des prix pour les différents procédés de fraisage CNC, d'impression 3D et de moulage par injection.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un grand choix de différents matériaux semi-finis.
Nos plaques, bandes de plaques, feuilles, barres rondes et creuses sont disponibles en stock à partir d'une multitude de polymères hautes performances iglidur différents.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24