Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Applications robotiques basées sur caméras

pour courses simples et complexes

Les robots guidés par des caméras peuvent prendre des pièces qui n'ont pas une position définie avec exactitude. De tels robots rendent possible l'automatisation de tâches de pick and place fastidieuses et chronophages en production par exemple. Voici une liste non exhaustive d'applications types :
  • Détection et prise de pièces devant être transportées en un lieu donné
  • Assurance qualité
  • Montage 
  • Détection de codes barres
  • Contrôle de présence
  • etc.
Les robots à système de vision sont souvent utilisés pour ce que l'on appelle la prise en vrac. Les pièces se trouvant en vrac dans une caisse sont un véritable challenge pour les robots industriels classiques.  Pour cette tâche, il est souvent fait appel à des transporteurs vibrants pour les petites pièces ou à une solution manuelle, ce qui génère des coûts supplémentaires. Le recours à un système de traitement de l'image en 3D permet aux robots d'identifier des pièces en vrac grâce à leur vision spatiale.
Le logiciel igus® Robot Control permet de configurer la solution de vision du robot rapidement et simplement. Cette solution évite les temps de préparation coûteux de matériel et permet d'adapter les tâches du robot de manière flexible. Un avantage considérable, notamment dans les secteurs avec des cycles de vie courts des produits.
 
Demander des renseignements
(Vidéo en anglais)

Robots igus® avec caméras intégrées

  • Robotique légère grâce à l'utilisation de polymères hautes performances 
  • Espaces de déplacement flexibles du robot grâce à différentes cinématiques
  • Composants sans graisse et sans entretien
  • Pilotage intuitif du robot avec igus® Robot Control
  • Support logiciel tout prêt
  • Image en direct pour le contrôle
  • Robots, capteurs et composants pour des systèmes de vision complets s'appuyant sur des robots disponibles sur RBTX, la place de marché igus® dédiée à la robotique low cost.
Accéder à RBTX
(vidéo en anglais)

Bibliothèque d'applications : robots faisant appel à des caméras


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.