Commande en ligne de pièces tournées et fraisées

Service CNC

Contrôle des tolérances

Contrôle des tolérances
Contrôle des tolérances

Configurateur de modèles 3D

Configurateur
Configurateur

Six arguments en faveur des pièces tournées et fraisées en polymère

Sans graisse et sans entretien

Résistance aux produits chimiques

Conformité aux exigences du FDA

Résistance aux températures

Faible poids

Durée de vie calculable

Le bon matériau pour votre projet

Matériaux

Prenez connaissance de nos standards de fabrication

Pied à coulisse
  • Cote nominale jusqu’à 30 mm : IT 9/10
  • Cote nominale entre 30 et 180 mm : IT 10/11
  • Cote nominale entre 180 et 500 mm : IT 11/12/13
  • Cote nominale supérieure à 500 mm : indication uniquement après un examen au cas par cas

Des besoins s'écartant de nos standards de fabrication ?

Besoins s'écartant des standards

Configurez les spécifications souhaitées et obtenez directement le prix correspondant

Quand et pourquoi la fabrication CNC de pièces tournées et fraisées en vaut-elle la peine ?

Grand choix de matériaux en de nombreuses qualités :

Grande qualité de surface :

Pièces aux cotes précises avec des tolérances strictes :

Une solution économique pour les petites à moyennes quantités :

Jugez-en par vous-même en consultant ces exemples d’applications :

Coulisseaux pour plateforme élévatrice à 2 colonnes

Coulisseau

Rouleaux pour la bande de transport d’une machine à repasser

Machine à repasser

Composant pour une machine de remplissage de sauces pour pâtes

Remplisseuse

Rouleaux pour bande de convoyage

Bande de convoyage

Vos questions et nos réponses (FAQ)

FAQ

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique