Ecrous pour vis filetées à jeu réduit

Que faire en présence d'un jeu axial non souhaité ?

Tige filetée dryspin igus avec écrou et symbole orange de jeu réduit.

zéro backlash écrou

  • Pour une jeu axial axiale minimale sur toute la durée de vie
  • Optimal pour les tâches de positionnement et d’alimentation précises
  • Plus d’informations
Vis filetée électropolie avec écrou et bride de fixation.

Préchargés écrou

  • Positionnement extrêmement précis
  • Excellent choix pour les petits pas
  • Alternative économique aux écrous zéro backlash
  • Plus d’informations
Écrou dryspin avec vis à filetage et flèches montrant une réduction du jeu.

écrou à faible jeu

Broche en plastique avec bride et arbre.

À PARTIR DE écrou

  • prétension par ressort élastomère
  • Réduction nette des oscillations et vibrations causées par le système
  • Plus d’informations

Qu'entend-on exactement par jeu axial ?

Profil de filetage réduit avec une flèche jaune indiquant l’espacement entre les filets.

Quelles possibilités offre la gamme de produits igus dans ce domaine ?

Roulements lisses Dryspin et roulement à bride avec symboles de faible jeu, nettoyage et résistance à la température.

La écrou zéro backlash

  • jeu axial axiale minimale sur toute la durée de vie
  • Mouvements de positionnement et d’alimentation plus précis
  • Dans dryspin vis hélicoïdale
  • Ecrous à collerette
  • Sens du filet : RH
  • Matériau : iglidur J

zéro backlash : données techniques

Type de filetCharge axiale stat. stat. maxi [N]Couple résiduel maxi (avec ressort)170) à partir de [Nm]Référence
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750,005 à 0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2,54
Ds6.35x5.08750,005 à 0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750,005 à 0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750,005 à 0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01 à 0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01 à 0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01 à 0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

La écrou préchargée

  • Pour vis hélicoïdale filets d’un diamètre allant jusqu’à 6,35 mm
  • écrou cylindriques à collerette
  • Sens du filet : filet à droite
  • Matériau : iglidur J

Données techniques écrou préchargées

Type de filetCharge axiale stat. stat. maxi [N]Couple résiduel maxi (avec ressort) à partir de [Nm]Référence
Ds 6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

La écrou à faible jeu

  • Jeu axial réduit grâce aux prétension radiales périphériques
  • Fonctionnement régulier grâce à la réduction des vibrations éventuelles
  • Alternative économique aux écrous zéro backlash
  • Dans les applications dryspin à vis hélicoïdale et vis trapézoïdale jusqu’à des filets d’un diamètre de 14 mm
  • Ecrous à collerette
  • Sens du filet : RH
  • Matériau : iglidur J

Données techniques écrou faible jeu

vis hélicoïdale dryspin

Type de filetCharge axiale stat. stat. maxi [N]max. vide couple de marche (avec joint torique) [Nm]Référence
Ds 6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2,54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40,6

écrou pour vis trapézoïdale dryspin

Filetage à un filet0Charge axiale stat. stat. maxi [N]max. vide couple de marche (avec joint torique) [Nm]Référence
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
TR12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin écrou pour vis trapézoïdale à plusieurs pas

Filetage à plusieurs filets
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

La écrou anti-retour

  • Réduction des bruits et des vibrations
  • Pour les vis trapézoïdale jusqu’aux filets d’un diamètre allant jusqu’à 24mm
  • Ecrous cylindriques et à collerette
  • Sens du filet : RH et LH
  • Matériau : iglidur J et iglidur R

Anti-backlash écrou : données techniques

écrou pour vis trapézoïdale cylindriques

Type de filetFraction portante de surface [mm2]Charge axiale stat. stat. maxi [N]Référence
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

écrou pour vis trapézoïdale à collerette

Filetage iglidur® JFraction portante de surface [mm2]Charge axiale stat. stat. maxi [N]Référence
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

écrou pour vis trapézoïdale cylindriques iglidur R

Filetage iglidur® RFraction portante de surface [mm2]Charge axiale stat. stat. maxi [N]Référence
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

écrou pour vis trapézoïdale iglidur R

Filetage iglidur® RFraction portante de surface [mm2]Charge axiale stat. stat. maxi [N]Référence
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique