Paliers et chaînes porte-câbles pour l’extérieur

Minimiser la corrosion des grilles de radiateur, des étriers de frein, des essuie-glaces et des spoilers avant

Avantages de notre technique de stockage

  • Sans lubrification et donc sans
  • entretien Avantage financier et jusqu'à 80 % d'économie de poids par rapport aux solutions métalliques
  • Résistant à la saleté, aux fluides/au sel, aux intempéries, à la corrosion Résistance à
  • la température jusqu'à 120°C
  • Liberté de conception dans le moulage par injection
  • Durée de vieélevée
  • et prévisible Certifié selon IATF 16949

Avantages de nos chaînes

  • électroniques Économique
  • Faible poids
  • Stabilité dimensionnelle dans différents environnements et zones climatiques
  • 100.000 solutions en stock dans de nombreuses longueurs, largeurs, rayons et variantes (ouvertes, fermées, ESD, ouverture facile, etc.)
  • Facile à monter
  • Durée de vie élevée et
  • prévisible Adaptable individuellement aux limites de poids et de charge
  • Certifié selon IATF 16949

Produits phares pour l'extérieur

iglidur J UV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur® B180

xirodur B180

dryspin

Technique de filetage dryspin

Chaîne porte-câbles E2

e-chaîne E2 micro

Chaîne porte-câbles E1

e-chaîne E1

Méthodes de fabrication pour pièces spéciales

Pièces spéciales injectées, imprimées ou en produits semi-finis

Domaines d’application

Paliers lisses et chaînes porte-câbles dans un essuie-glace
Paliers lisses et chaîne porte-câbles dans le projecteur
Chaîne porte-câbles dans une porte coulissante

Plus d’informations

Paliers lisses dans les charnières

Paliers pour charnières

Lieux d'intervention en voiture

Lieux d'utilisation

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique