Changer de langue :

Les mouvements tridimensionnels ne sont pas l'apanage des applications robotiques. Une chaîne porte-câbles mobile peut également être utilisée dans la construction mécanique générale. La série triflex® développée à cet effet convainc par sa grande résistance à la traction et permet sans problème des mouvements 3D très complexes. Des combinaisons de maillons de chaîne à mouvement uni-axial, bi-axial et tri-axial permettent une utilisation dans différents secteurs industriels, comme par exemple dans les hexapodes ou dans les applications qui ne se déplacent pas exactement dans un alignement.
Secteurs industriels et applications typiques : Manutention, industrie du plastique, machines de construction...

Pour des applications 3D plus simples

Pour des applications 3D simples, peut être rempli des deux côtés

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24