Changer de langue :
La série triflex® a été développée pour guider les câbles en toute sécurité pendant un mouvement tridimensionnel. Dans ce cas, la flexibilité d'une gaine a été combinée à la stabilité d'une chaîne électrique® avec un rayon fixe. Avec Easy triflex®, l'installation de câbles et de tuyaux est un jeu d'enfant. Grâce aux languettes flexibles, les câbles peuvent être placés dans l'e-kette® par le bas ou par le haut. La conception modulaire unique permet des mouvements très complexes. Par exemple : combinaison de maillons de chaîne à mouvement uni-axial, bi-axial et tri-axial dans une e-chaine®.