L'impression 3D : un procédé de prototypage rapide


Définition du prototypage rapide

Avantages du prototypage rapide

Icône de remplacement
Rapidité icon
sans lubrification icon
Géométrie spéciale de la pièce

Impression 3D/prototypage rapide : des synonymes ?

Pièces imprimées en 3D
  • Efficacité : les coûts peuvent être réduits grâce à l'utilisation d'imprimantes 3D, car moins de matériaux sont gaspillés et aucun moule ou outillage coûteux n'est nécessaire.
  • Liberté de géométrie : de nombreuses géométries complexes ne peuvent être produites qu'à grands frais avec des procédés soustractifs comme le fraisage. L'impression 3D donne aux concepteurs une plus grande liberté dans la conception du prototype.
  • Rapidité : l'impression 3D permet de fabriquer des pièces à partir d'un nombre de pièces plus rapidement qu'avec les procédés traditionnels. Il en résulte une résolution plus rapide des problèmes et une réduction des coûts.

Nos services de prototypage

Fabrication additive

Prototypage rapide avec fabrication additive
  • Télécharger le modèle 3D en ligne
  • Prix et délais de livraison disponibles immédiatement
  • Pas de frais d'outillage
  • Livraison à partir de 24h

Usinage mécanique

Ebauches pour la construction de prototypes
  • Calcul immédiat et transparent
  • Grande variété de matériaux
  • Contrôles de tolérance automatisés
  • Économique pour les pièces volumineuses
  • Livraison à partir de 4 jours

Cycle de développement rapide des produits : du prototypage rapide à la fabrication rapide

Matériaux iglidur pour la construction de prototypes

Matériaux pour l´impression 3D
  • Filaments
  • Poudre SLS
  • Résine DLP
Ebauches en polymères
  • Grande variété de matériaux
  • Barres rondes, barres creuses et plaques
  • Différentes longueurs disponibles

Applications et références de nos clients

Prototype de roue dentée dans un système de chargement de voitures électriques

Des roues dentées en plastique imprimées en 3D pour le prototypage

Prototypage rapide et production en série

Du prototype à la série pour les machines de découpe et de bobinage

Ebauches dans un bras de microscope

Paliers lisses à sec en semi-produits iglidur dans un microscope d'ophtalmologue

Pièces spéciales moulées par injection dans des machines agricoles

Pièces spéciales moulées par injection résistantes à l'usure dans les machines agricoles

Qu'entend-on par prototypage rapide ...

Prototypage rapide à partir d'un modèle 3D
  • SLS (frittage sélectif par laser)
  • FDM (modélisation par dépôt de matière en fusion)
  • Rapid Tooling : pièces moulées par injection à partir de moules imprimés en 3D
  • Procédés soustractifs : Produits semi-finis
  • Autres procédés courants qui n'existent pas (encore) chez igus
  • Quel est le procédé le mieux adapté à mon projet ?
  • Prototype de conception
  • Prototype géométrique
  • Prototype fonctionnel / prototype fonctionnel
  • Prototype technique
  • Prototypage industriel : petites séries pour, par exemple, des véhicules de présérie

Procédure de prototypage rapide

Types de prototypes

  • Prototype de conception : ce type de prototype est construit pour vérifier si l'objet réalisé répond aux exigences visuelles et s'intègre dans le concept global. Ces modèles n'ont pas encore de fonctionnalité et peuvent être fabriqués à partir de matières plastiques ordinaires.
  • Prototype géométrique : les prototypes géométriques correspondent déjà aux dimensions exactes de l'application et peuvent être montés afin de vérifier si d'autres modifications doivent être apportées à l'ajustement. De cette manière, il est également possible de vérifier et de concrétiser les exigences relatives au matériel nécessaire.
  • Prototypefonctionnel / prototype fonctionnel : les prototypes fonctionnels représentent les fonctionnalités centrales du composant prévu et peuvent être testés directement dans l'application. À ce stade, il est déjà recommandé de réaliser une petite série d'échantillons de composants afin de les tester dans différentes conditions.
  • Prototype technique : une fois que la géométrie et le matériau définitifs ont été déterminés, l'application finale est testée sur le terrain avec le prototype technique. Dans ce cas, le modèle correspond déjà entièrement au produit final en termes de matériau, de comportement mécanique et de géométrie.
  • Prototypage industriel : avant de lancer la production de masse d'un produit, il est fréquent, en particulier dans le secteur automobile, de produire de petites séries, par exemple pour des véhicules de présérie, afin que le nouveau modèle puisse être testé par les clients. Il arrive souvent qu'à ce stade du développement du produit, des modifications soient encore nécessaires en ce qui concerne le matériau.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique