drylin R - Informations techniques

Tableau des matériaux

Propriétés généralesUnitéiglidur Jiglidur Xiglidur J200Méthode de vérification
Densitég/cm³1,491,441,72
Couleurjaunenoirgris foncé
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r.% de poids0,30,10,2DIN 53495
Absorption maxi d'eau% de poids1,30,50,7
Coefficient de frottement, dynamique, contre acierµ0,06 - 0,180,09 - 0,270,11 - 0,22
Facteur p x v, maxi (à sec)MPa x m/s0,341,320,33
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversaleMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°CMPa7317058DIN 53452
Résistance à la compressionMPa6010043
Pression de surface statique admissible (20 °C)MPa3515023
Dureté Shore D748570DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu°C+90+250+90
Température maxi d'emploi à courte durée°C+120+315+120
Température minimum d’emploi°C-50-100-50
Conductivité thermique[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifiqueΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Résistance superficielleΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Propriétés généralesUnitéiglidur E7iglidur A180Méthode de vérification
Densitég/cm³1,051,46
Couleurgris foncéblanc
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r.% de poids0,10,2DIN 53495
Absorption maxi d'eau% de poids0,11,3
Coefficient de frottement, dynamique, contre acierµ 0,05-0,23
Facteur p x v, maxi (à sec)MPa x m/s 0,31
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversaleMPa1.4772.300DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°CMPa2288DIN 53452
Résistance à la compressionMPa78
Pression de surface statique admissible (20 °C)MPa1828
Dureté Shore D6176DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu°C+70+90
Température maxi d'emploi à courte durée°C+90+110
Température minimum d’emploi°C-50-50
Conductivité thermique[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifiqueΩcm< 1012DIN IEC 93
Résistance superficielleΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin R - Comparaison des charges dynamiques admissibles pour un même diamètre

Comparaison drylin R

Paliers lisses linéaires drylin R

Palier lisse sur un arbre de machine avec détail agrandi dans un cercle.

saleté, poussière, fibres

Une main ajuste un palier lisse sur un axe linéaire.

Paliers linéaires divisibles

Un guide linéaire est inséré dans un support.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique