Changer de langue :

Nos systèmes de guidage linéaire sans graisse et sans entretien fonctionnent sans problème au fonctionnement à sec et sont donc robuste contre les influences extérieures. De plus, les matériaux utilisés et la structure spéciale leur confèrent un fonctionnement très peu bruyant. Le durée de vie peut être facilement calculé en quelques étapes seulement. Chaque système linéaire peut être adapté aux besoins spécifiques en sélectionnant des composants de grande qualité sur mesure. Le passage à un système de guidage par glissement permet non seulement de réduire les frais d’exploitation, il permet aussi d’apporter des améliorations techniques considérables qui contribuent à un fonctionnement sans heurts et à un allongement de la durée de vie.
Les guidages linéaires drylin résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.
Les guidages linéaires drylin peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière.
Insensibilité à la corrosion et aux produits chimiques pour une utilisation en immersion.
Leur niveau sonore est environ quatre fois inférieur à celui de leurs homologues en métal.
Jusqu’à 75 % de poids en moins grâce aux polymères hautes performances.
Tous les systèmes fonctionnent sans lubrification externe et sont donc extrêmement propres.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24