Changer de langue :

| Bande de glissement | |
|---|---|
| Matériau | aluminium, profilé extrudé |
| Matériau | AlMgSi0,5 |
| Revêtement | Eloxal dur, 50 µm |
| Dureté | 500 HV |
| Chariot coulissant | |
|---|---|
| Corps | aluminium, profilé extrudé |
| Matériau | AlMgSi0,5 |
| Revêtement | Anodisé, E6/EV1 |
| Eléments de glissement | matériau du palier lisse sans entretien iglidur® J |
| Vis et ressorts | Inox |
| Couvercle | Plastique (TW-01/TWA-01), acier (TW-02) |
| maxi Vitesse de glissement | 15 m/s |
| Plage de température | -40 °C à +90 °C |

drylin T utilisé dans l'industrie de l'emballage
Caractéristiques particulières

Fig. 01 : Désignation des directions
| Type | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = vitesse v [m/s]
Y = charge F [N]
A = direction y
B = direction z
Fig. 02 : drylin T - capacité de charge admissible, dynamique

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24