drylin T - Conception du système, horizontal, 1 rail et 2 chariots ou 2 rails et 4 chariots

2ème étape :

Variante : 1 rail, 2 chariotsVariante : 2 rails, 4 chariots
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

3ème étape :

3<sup>ème</sup> étape

3.1

3.2

3.3.

Variables dans les calculs

Fa :Force motrice[N]
Fs :Force d'inertie[N]
Fy, Fz :Charge du palier dans la direction y ou z[N]
sx, sy, sz :Distance de la force d'inertie dans les directions x, y ou z[mm]
ay, az :Distance de la force d'entraînement dans la direction y ou z[mm]
wx :Distance entre les chariots sur un rail [mm]
LX :constante dépendant de la taille[mm]
Zm :constante dépendant de la taille[mm]
Y0 :constante dépendant de la taille[mm]
b :Distance entre les rails de guidage[mm]
µ :Coefficient de frottement, µ = 0 pour les charges statiques, µ = 0,2 pour les charges dynamiques
ZW :Nombre de chariots par rail

4ème étape :

4.1

4.2

Les valeurs constantes

Référence de commandeLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-25412519,0
TW-01-30492921,5

Coefficients

1 rail, 2 chariots2 rails, 3-4 chariots
K1|(ay+Y0)/Wx| |(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3|az/Wx||az/Wx|
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0,5|

5e étape :

Charge maximale autorisée

Référence de commandeFymax, Fzmax [N]
TW-01-152 000
TW-01-203700
TW-01-255 000
TW-01-307000

6e étape :

6ème étape

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique