drylin N - Données techniques

SystèmeN17N27N40N80
Largeur du rail17 mm27 mm40 mm80 mm
Hauteur d'aménagement6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Numéro de commande du chariotNW-02-17NW-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Référence railNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Propriétés générales

SystèmeN17N27N40N80
Poids du rail150 g/m 290 g/m450 g/m1140 g/m
Poids du chariot1,7 g9-12,5 g30 g100 g
Longueur max. Longueur du rail2000 mm3000 mm3000 mm3960 mm

stat. maxi

SystèmeN17N27N40N80
Fy50 N500 N700 N1000 N
Fz50 N500 N700 N1000 N
Mx0,31 Nm5 Nm10 Nm32,4 Nm
My, Mz0,18 Nm2,5 Nm6 Nm15 Nm

Variantes de traîneau

SystèmeN17N27N40N80
Palier libre dans la direction Y----
Palier libre dans la direction Z----
Palier libre dans la direction YZ----
Preload (1N)- ---
Version surmoulée----
Chariot avec trou traversant----
Chariot avec trou taraudé----

Diagramme F x v, max. charge dynamique admissible

Données techniques drylin N

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique