Changer de langue :

De quoi avait-on besoin ? Un guide-rail qui résiste aux étincelles et à la poussière de soudure. Le rail sert à serrer les pièces du châssis.
Les exigences : Peu d'entretien, résistant à la poussière et aux étincelles.
Produits utilisés : drylin® T Rail linéaire TW-01-25 et TS-01-25
Branche : production automobile
Succès pour le client : Un guidage par rail qui n'a pas besoin d'être regraissé et qui est en outre insensible à la poussière de soudage agressive et aux étincelles.
Vous avez des questions sur la technique linéaire drylin® T ?
Notre expert Michael Hornung répond avec vous à toutes vos questions sur la technique linéaire drylin. Il suffit de remplir le formulaire de contact et nous nous occuperons de votre demande. Nous attendons votre message avec impatience !
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24