Galets de guidage en polymère

Rouleaux de guidage en trois variantes de matériau avec échantillons de profil assortis.
  • bandes de convoyage dans le secteur de la manutention
  • Equipements de production et de tri
  • Secteur des meubles (mouvement de portes et portails par exemple)

Ce que vous trouverez ici :

Avantages

Robuste

Résistance à la saleté

Absence de corrosion

Produits hygiéniques

Polyvalence

Léger

Vue d’ensemble des rouleaux de renvoi iglidur

Profil igus beige avec rainure en V.

Rouleau de renvoi en L à 90°

Rouleau de renvoi en U

Rouleau profilé en V à 60°

Galets de guidage en polymères en service

Kohler Maschinenbau GmbH

Un convoyeur achemine le matériau dans une installation industrielle.

Remplissage de bouteilles

Système de transport multivoie Krones avec roues étoilées et d’accumulation pour bouteilles.

Auvents

Aire de piscine avec terrasse couverte et façade de maison moderne.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique