Solaire expo maroc

Pourquoi venir rencontrer igus au salon ?

  • Pour explorer des solutions qui réduisent drastiquement la maintenance tout en améliorant la fiabilité des installations solaires.
  • Pour découvrir des technologies éprouvées dans des secteurs soumis à des conditions extrêmes.
  • Pour obtenir une analyse technique rapide et des pistes d’optimisation pour vos projets en cours ou à venir.
  • Pour échanger directement avec l’équipe igus Maroc, comprendre nos capacités d’accompagnement et accélérer vos développements

Solution pour le solaire

Paliers à semelle igubal ESQM dans des installations solaires

Palier à semelle divisé pour profilés carrés - notre classique

  • Modèle divisé du boîtier et de la calotte sphérique
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Montage et démontage faciles
  • Pour une durée de vie élevée avec des charges importantes
Embout à rotule métallique igubal KARM dans une installation solaire

Tête articulée métallique avec filetage extérieur

  • Pour mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Convient à long terme pour des températures de -40 à +90 °C
  • Insensible à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Ecrou pour vis drylin dans un tracker photovoltaïque

Technique de filetage à sec

  • Sans lubrification et sans entretien
  • Insensible à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Faible coefficient de frottement - faible taux d'usure
  • Résistant à la température
  • Différentes formes
iglidur PRT-04 à denture et sans denture

Couronne d'orientation, couronne d'orientation

  • Avec éléments de glissement en plastique haute performance résistant à l'usure
  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Insensible à la saleté et à l'humidité
  • Bagues en aluminium anodisé ou en acier inoxydable
Palier applique igubal EFOM avec 2 trous de fixation

Palier à bride avec 2 trous de fixation

  • Compensation des défauts d'alignement
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Poids très faible
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Ebauches iglidur en blocs et plaques

Semi-produits en plastique

  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Excellente résistance à l'usure
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Pas de valeur minimale de commande, à partir de 1 pièce

Réservez votre place dès maintenant

Driss CHEKKAR

Driss Chekkar