igubal KALM-2.0 et KARM-2.0 – embout à rotule métalliques sans entretien à filetage extérieur pour charges élevées
Les embouts à rotule igubal KALM-2.0 et KARM-2.0 à filetage extérieur constituent une solution idéale pour les applications soumises à des charges statiques et dynamiques élevées. Ils sont disponibles au choix en acier inoxydable (inox 304) avec une calotte en acier inoxydable (1.4028) ou en acier en zamac (1.0503) avec une calotte en acier chromé dur (1.3505). Grâce à leur bague de glissement en polymère haute performance, elles constituent une alternative sans graisse aux embouts à rotule conventionnels. Le lubrifiant solide présent dans l'ensemble du polymère se libère au fil du temps en quantités microscopiques et garantit un fonctionnement à sec sans entretien. Selon les besoins, différents matériaux iglidur sont disponibles :
- iglidur J – un produit polyvalent aux excellentes propriétés de résistance à l'usure
- iglidur X – pour les températures extrêmes (-100 °C à +250 °C, +315 °C pendant de courtes durées)
- iglidur A181 – pour les applications conformes aux normes de la FDA dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique
- iglidur G – spécialement conçu pour les applications soumises à des charges alternées
Les rotules igubal 2.0 sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels pour transmettre des forces dynamiques lors de mouvements de pivotement, d'inclinaison et de rotation. Il est possible de choisir le diamètre de l'arbre, le sens du filetage, le type de filetage, le matériau de la bague et celui du boîtier.