Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Quand les problèmes deviennent d’abord des souhaits et ensuite des solutions...

Convoyeur avec des boîtes, un bac de rangement et un bras robotisé dans un processus d’emballage automatisé.


Une chaîne d'énergie qui se termine directement par une fiche, par ex. B. von Harting. Ainsi, l'extrémité de la chaîne est supprimée et l'espace nécessaire est réduit.


Une programmation robotique intuitive.


Chaînes d'énergie adaptées aux salles blanches et compatibles ESD.


Un filament conducteur pour l'impression 3D m'aiderait à réaliser des boîtiers prototypes. Un boîtier issu d’un tel filament se rapprocherait, avec son comportement CEM, d’un boîtier en aluminium ou en tôle. Mais la connexion conductrice doit alors être de basse impédance, idéalement inférieure à 10 ohms.


Une application m'aiderait à obtenir des informations complémentaires, comme des séparateurs ou des étagères, en photographiant la désignation de l'article sur la chaîne d'énergie. je suis directement redirigé vers le site web d'igus.


Comment igus gère-t-il les déchets plastiques générés après l'installation ou l'utilisation des produits ? Par exemple, lorsqu'une chaîne d'énergie est remplacée par une nouvelle, comment igus s'assure-t-il qu'elle est correctement recyclée et qu'elle ne se répand pas dans l'environnement ?